시스템 참조
랙용 그리퍼
진공 부품 | 시스템 솔루션 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 금속 | 가공
        도전과제
      
공작 기계 적재 시 다양한 버전의 랙을 취급해야 했습니다. 기존의 그리퍼는 민감한 표면에 매우 미세한 자국을 남길 수 있습니다. 따라서 랙을 에지 투 에지로 배치해야 했습니다.
        해결책
      
Zimmer Group의 전문가들은 솔루션으로 다양한 유형의 샤프트에 사용할 수 있는 진공 그리퍼를 개발하였습니다. 에너지 공급이 중단되었을 때 공작물이 의도치 않게 분실되지 않도록 다수의 앵귤러 그리퍼가 운송용 안전장치 역할을 합니다.
        하이라이트 및 기술 데이터
      
 IP40 IP40
 공압식 공압식
 외부 그립 외부 그립
 압력 유지를 위한 파지력 안전 장치 압력 유지를 위한 파지력 안전 장치
 스프링용 접지력 안전 장치 스프링용 접지력 안전 장치
                기술 데이터
              
| 동력 종류 | PNEU | 
| 그리핑 컨셉 | FORM | 
| 그리핑 스프링 | FED | 
| IP 등급 | IP40 | 
| 시스템 중량 | 36 [kg] | 
| 최대 공작물 중량 | 8 [kg] | 
| 최대 공작물 온도 | 80 [°C] | 
      내장 표준 구성 요소